![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088000-WEB-R.jpg)
Couvercle rect plast gris 8/12 mod RAL7031 sol technique
IK-4
LEGRAND
Couvercle rect plast gris 8/12 mod RAL7031 sol technique
Réf. 088000
EAN.
3414970754936
Couvercle rect plast gris 8/12 mod RAL7031 sol technique
1
Groupe produit : 89
43,58 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Autre |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 8 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7031 |
Adapté à un canal noyé | Non |
---|---|
Adapté à un fond rentrant | Oui |
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Oui |
Largeur externe | 203 mm |
Longueur externe | 286 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 264 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 181 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 41 mm |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
9 documents
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
Pages techniques du catalogue
10 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez