![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088070-WEB-R.jpg)
Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale
MOSAIC
LEGRAND
Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale
Réf. 088070
EAN.
3414970330291
Ensemble de couvercle pour boîte de sol IK-3 verticale
1
Groupe produit : 89
145,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Carré |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 3 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7031 |
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Non |
---|---|
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
Largeur externe | 283 mm |
Longueur externe | 283 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 261 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 261 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 50 mm |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez