![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030295_pw_94881.jpg)
Dekselafdichting DLP bovenpl. 75 x 20 mm - wit RAL 9003
DLP
LEGRAND
Dekselafdichting DLP bovenpl. 75 x 20 mm - wit RAL 9003
Ref. 030305
EAN-nr.
3245060303051
Dekselafdichting DLP bovenpl. 75 x 20 mm - wit RAL 9003
Productgroep : 23
0,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 75 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 20 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER