![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030295_pw_94881.jpg)
Joint-agrafe surplinthe 75x20 DLP - blanc RAL 9003
DLP
LEGRAND
Joint-agrafe surplinthe 75x20 DLP - blanc RAL 9003
Réf. 030305
EAN.
3245060303051
Joint-agrafe surplinthe 75x20 DLP - blanc RAL 9003
1
Groupe produit : 23
0,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 75 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 20 mm |
Modèle | Doublage de coupe de partie inférieure |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez