FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Richtingsverandering
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bevestigingswijze
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487934-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487934
P31+ deksel bocht 45° B400 H60 Sdz
53,36 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487933-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487933
P31+ deksel bocht 45° B300 H60 Sdz
45,12 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487932-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487932
P31+ deksel bocht 45° B200 H60 Sdz
32,07 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487929-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487929
P31+ deksel bocht 45° B150 H60 Sdz
29,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487928-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487928
P31+ deksel bocht 45° B100 H60 Sdz
26,58 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487930-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487930
P31+ deksel bocht 45° B75 H60 Sdz
25,26 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen