Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487934-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487934
Couvercle coude 45° P31+ L400 GS
53,36 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487933-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487933
Couvercle coude 45° P31+ L300 GS
45,12 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487932-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487932
Couvercle coude 45° P31+ L200 GS
32,07 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487929-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487929
Couvercle coude 45° P31+ L150 GS
29,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487928-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487928
Couvercle coude 45° P31+ L100 GS
26,58 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487930-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487930
Couvercle coude 45° P31+ L75 GS
25,26 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.