FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Richtingsverandering
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bevestigingswijze
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487924-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487924
P31+ deksel bocht 30° B400 H60 Sdz
47,47 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487923-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487923
P31+ deksel bocht 30° B300 H60 Sdz
37,05 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487922-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487922
P31+ deksel bocht 30° B200 H60 Sdz
29,51 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487919-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487919
P31+ deksel bocht 30° B150 H60 Sdz
26,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487918-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487918
P31+ deksel bocht 30° B100 H60 Sdz
24,54 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487920-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487920
P31+ deksel bocht 30° B75 H60 Sdz
23,27 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen