Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
LEGRAND
P31+
Réf. VG487924
Couvercle coude 30° P31+ L400 GS
47,47 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487923
Couvercle coude 30° P31+ L300 GS
37,05 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487922
Couvercle coude 30° P31+ L200 GS
29,51 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487919
Couvercle coude 30° P31+ L150 GS
26,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487918
Couvercle coude 30° P31+ L100 GS
24,54 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
P31+
Réf. VG487920
Couvercle coude 30° P31+ L75 GS
23,27 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.