Deksel stijg-/zakstuk B45 R9003
GWO6
LEGRAND
Deksel stijg-/zakstuk B45 R9003
Ref. VG351530
EAN-nr.
3245063515307
Deksel stijg-/zakstuk B45 R9003
Productgroep : V03
69,43 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 45 mm |
---|---|
Montagewijze | Binnenliggend |
Uitvoering | Glad |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER