Couvercle pour angle plat B45 R9003
GWO6
LEGRAND
Couvercle pour angle plat B45 R9003
Réf. VG351530
EAN.
3245063515307
Couvercle pour angle plat B45 R9003
Groupe produit : V03
69,43 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 45 mm |
---|---|
Mode de pose | Intérieur |
Modèle | Lisse |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez