![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637964-WEB-R.jpg)
Deksel PVC breedte 600 3 meter
ISPL
LEGRAND
Deksel PVC breedte 600 3 meter
Ref. 637964
EAN-nr.
3245066379647
Deksel PVC breedte 600 3 meter
Productgroep : 23
79,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 600 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 2.8 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 3000 mm |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Halogeenvrij | Nee |