Aller au contenu principal
Logo print

Couvercle PVC largeur 600mm 3 mètres

ISPL LEGRAND

Couvercle PVC largeur 600mm 3 mètres

Réf. 637964 EAN. 3245066379647

Couvercle PVC largeur 600mm 3 mètres

1
Groupe produit : 23
79,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur de la partie supérieure 600 mm
Epaisseur de matériau 2.8 mm
Adapté à un caniveau de câble Oui
Adapté à un caniveau à grille Non
Adapté à une échelle de câble Non
Longueur 3000 mm
Type de fixation Encliqueté
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Plastique
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7030
Temperature de stockage -5-60 °C
Sans halogène Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
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
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)