![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/24/24602L-BTICINO-1000.jpg)
DEKSEL LIV/LIGHT/L.TECH IDROBOX IP55 - 2 MOD. - GRIJS
IDROBOX
BTICINO
DEKSEL LIV/LIGHT/L.TECH IDROBOX IP55 - 2 MOD. - GRIJS
Ref. 24602L
EAN-nr.
8012199415963
DEKSEL LIV/LIGHT/L.TECH IDROBOX IP55 - 2 MOD. - GRIJS
Productgroep : B21
16,54 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 98.2 mm |
Hoogte | 98 mm |
Diepte | 31.3 mm |
Inbouwbreedte | 0 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER