![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/24/24602L-BTICINO-1000.jpg)
COUVERCLE LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP55 - 2 MOD. - GRIS
IDROBOX
BTICINO
COUVERCLE LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP55 - 2 MOD. - GRIS
Réf. 24602L
EAN.
8012199415963
COUVERCLE LIV/LIGHT/L.T. IDROBOX IP55 - 2 MOD. - GRIS
Groupe produit : B21
16,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9001 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 98.2 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 31.3 mm |
Largeur d'encastrement | 0 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |