FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. CV600SX
Deksel kabelladder 316L L3000 B600
473,95 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127715_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. CV500SX
Deksel kabellddr RVS316 L3000 B500
416,38 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94875_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. CV400SX
Deksel kabelldder 316L L3000 B400
357,93 €
/
m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. CV300SX
Deksel kabelladder 316L L3000 B300
314,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Ref. CV200SX
Deksel kabelladder 316L L3000 B200
228,59 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen