Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Réf. CV600SX
Couvercle echelle 316L 3m L600
473,95 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127715_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Réf. CV500SX
Couv. echelle 316L 3m L500
416,38 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94875_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Réf. CV400SX
Couvercle echelle 316L 3m L400
357,93 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Réf. CV300SX
Couvercle echelle 316L 3m L300
314,79 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
LEGRAND
SWIFTS
Réf. CV200SX
Couvercle echelle 316L 3m L200
228,59 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.