FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Richtingsverandering
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bevestigingswijze
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487914-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487914
P31+ deksel bocht 15° B400 H60 Sdz
39,54 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487913-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487913
P31+ deksel bocht 15° B300 H60 Sdz
32,23 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487912-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487912
P31+ deksel bocht 15° B200 H60 Sdz
25,69 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487910-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Ref. VG487910
P31+ deksel bocht 15° B75 H60 Sdz
20,21 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen