Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487914-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487914
Couvercle coude 15° P31+ L400 GS
39,54 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487913-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487913
Couvercle coude 15° P31+ L300 GS
32,23 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487912-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487912
Couvercle coude 15° P31+ L200 GS
25,69 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487910-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG487910
Couvercle coude 15° P31+ L75 GS
20,21 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.