Deelbare strook 10 klemmen cap. 2 x 25 mm² + bevest.voet
ACCESSOIRES
LEGRAND
Deelbare strook 10 klemmen cap. 2 x 25 mm² + bevest.voet
Ref. 034003
EAN-nr.
3245060340032
Deelbare strook 10 klemmen cap. 2 x 25 mm² + bevest.voet
Productgroep : 06
44,60 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Nee |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 25-25 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 16-16 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 25-25 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 25-25 mm² |
Nom. (meet)stroom In | 100 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
Aantal polen | 1 |
Aantal klemposities per pool | 1 |
Montagewijze | Overig |
---|---|
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | Overig |
Breedte | 228 mm |
Hoogte | 30 mm |
Diepte | 29 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER