Behuizing 100x80x36 voor klemmen 6-10-16 mm²
ACCESSOIRES
LEGRAND
Behuizing 100x80x36 voor klemmen 6-10-16 mm²
Ref. 034021
EAN-nr.
3245060340216
Behuizing 100x80x36 voor klemmen 6-10-16 mm²
Productgroep : 06
13,03 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Overig |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
---|---|
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Schakelmateriaalbreedte | 100 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 80 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36 mm |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER