DCL DEKSEL CTDOOS 2P+A 6A 250V
BATIBOX
LEGRAND
DCL DEKSEL CTDOOS 2P+A 6A 250V
Ref. 089590
EAN-nr.
3245060895907
DCL DEKSEL CTDOOS 2P+A 6A 250V
Productgroep : 66
7,21 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diameter | 80 mm |
---|---|
Voor doosdiameter | 67-67 mm |
Diepte | 36 mm |
Vorm | Rond |
Bevestigingswijze | Overig |
Uitvoering | Overig |
Met kabeluitgang | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Kleur | Wit |
Met schroeven | Nee |
Verzegelbaar | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
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
NF-588222
(0.16 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2193
(0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707222
(0.48 Mo)
SELECTEER