DOOS HOLLE WAND VR VERLICHT. DIAM. 67MM VR CENTRALE VERL.
BATIBOX
LEGRAND
DOOS HOLLE WAND VR VERLICHT. DIAM. 67MM VR CENTRALE VERL.
Ref. 089336
EAN-nr.
3245060893361
DOOS HOLLE WAND VR VERLICHT. DIAM. 67MM VR CENTRALE VERL.
Productgroep : 66
7,57 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
30 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rond |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Overig |
Diameter | 75 mm |
Diepte | 65-65 mm |
Inwendige diepte | 50 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 0 |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | 16/20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Nee |
Aantal invoeren | 4 |
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Bouwbeschermingsdeksel |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
SELECTEER