![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035363-LEGRAND-1000.jpg)
Dakklimaatregelaar 1550/1200W 400V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Dakklimaatregelaar 1550/1200W 400V - RAL 7035
Ref. 035363
EAN-nr.
3245060353636
Dakklimaatregelaar 1550/1200W 400V - RAL 7035
Productgroep : 85
7 354,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Gewicht gas | 800 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 400-400 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 1550 W |
Breedte | 567 mm |
Hoogte | 415 mm |
Diepte | 401 mm |