Aller au contenu principal
Logo print

Climatiseur de toit 1550/1200W 400V - RAL 7035

ALTIS LEGRAND

Climatiseur de toit 1550/1200W 400V - RAL 7035

Réf. 035363 EAN. 3245060353636

Climatiseur de toit 1550/1200W 400V - RAL 7035

1
Groupe produit : 85
7 354,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Poids du gaz (g) 800 g
Modèle Air/air
Tension de fonctionnement CA 50 Hz 400-400 V
Type de tension AC
Avec régulation de la température Oui
Fonction maître/esclave Non
Avec fonction de chauffage Non
Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 1550 W
Largeur 567 mm
Hauteur 415 mm
Profondeur 401 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE06993AA-03.pdf pdf (0.89 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue