-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Met ontluchting
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
Dak vr Atlantic kast 800 x 300 staal - RAL 7035 - 3,6 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 600 x 300 staal - RAL 7035 - 3 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 600 x 250 staal - RAL 7035 - 2,5 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 500 x 250 staal - RAL 7035 - 2 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 600x200 staal - RAL 7035 - 2,1 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 400 x 250 staal - RAL 7035 - 1,8 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 500x200 staal - RAL 7035 - 1,8 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 400 x 200 staal - RAL 7035 - 1,4 kg
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 300 x 200 staal - RAL 7035 - 1,2 kg
Exclusief BTW