-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Avec désaération
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Numéro RAL
Toit coffret Atlantic 800x300 RAL 7035 - acier - poids 3,6kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 600x300 RAL 7035 - acier - poids 3 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 600x250 RAL 7035 - acier - poids 2,5kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 500x250 RAL 7035 - acier - poids 2 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 600x200 RAL 7035 - acier - poids 2.1kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 400x250 RAL 7035 - acier - poids 1,8kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 500x200 RAL 7035 - acier - poids 1.8kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 400x200 RAL 7035 - acier - poids 1,4kg
Prix indicatif (hors TVA)
Toit coffret Atlantic 300x200 RAL 7035 - acier - poids 1,2kg
Prix indicatif (hors TVA)