-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Met ontluchting
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034949-WEB-R.jpg)
Dak voor Altis kast 1600x500mm RAL 7035 - gewicht 14 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034944-WEB-R.jpg)
Dak voor Altis kast 1600x400mm RAL 7035 - gewicht 19 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034948-WEB-R.jpg)
Dak voor Altis kast 1200x500mm RAL 7035 - gewicht 10 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034943-WEB-R.jpg)
Dak voor Altis kast 1200x400mm RAL 7035 - gewicht 19 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/034946-LEGRAND.jpg)
Dak voor Altis kast 800x500 mm RAL 7035 - gewicht 9 kg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034941-WEB-R.jpg)
Dak voor Altis kast 800x400 mm RAL 7035 - gewicht 7 kg
Exclusief BTW