-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Avec désaération
-
Finition de la surface
-
Avec entrée de câble
-
Adapté à un montage extérieur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034949-WEB-R.jpg)
Toit armoire Altis 1600x500 mm RAL 7035 - poids 14 kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034944-WEB-R.jpg)
Toit armoire Altis 1600x400 mm RAL 7035 - poids 13 kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034948-WEB-R.jpg)
Toit armoire Altis 1200x500 mm RAL 7035 - poids 10 kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034943-WEB-R.jpg)
Toit armoire Altis 1200x400 mm RAL 7035 - poids 19 kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/034946-LEGRAND.jpg)
Toit armoire Altis 800x500 mm RAL 7035 - poids 9 kg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-034941-WEB-R.jpg)
Toit armoire Altis 800x400 mm RAL 7035 - poids 7 kg
Prix indicatif (hors TVA)