-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Breedte in module-eenheden
-
Stuurspanning 1
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Stuurspanning 1
-
Montagewijze
-
Stuurspanningstype 1
-
Handbediening
-
Frequentie stuurspanning 1
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Stuurspanning 2
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Stuurspanningstype 2
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Frequentie stuurspanning 2
-
Voedingsspanning
-
Voedingsspanning
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412436-LEGRAND-1000.jpg)
hulpst.bed. vr tele - 230V alg. gecentraliseerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-049167-WEB-R.jpg)
Teleruptor 250 V - 10 A Tweepolig - 40 mA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-049121-WEB-R.jpg)
Geluidsarme teler.+timer-enkel 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412433-LEGRAND-1000.jpg)
hulpst.bed. vr tele - 24-48V gecentraliseerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412437-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ hulpst.bed vr teleruptor vastgehouden contact
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-45/LG-049120-WEB-R.jpg)
Geluidsarme teleruptor enkelp. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412434-LEGRAND-1000.jpg)
hulpst.bed. vr tele - 230V gecentraliseerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412429-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
Exclusief BTW