-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Type de tension d’alimentation
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de commande 1
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de commande 1
-
Mode de pose
-
Type de tension de commande 1
-
Commande manuelle
-
Fréquence de tension de commande 1
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Tension de commande 2
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Type de tension de commande 2
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Fréquence de tension de commande 2
-
Tension d’alimentation
-
Tension d’alimentation
-
Courant de commutation assigné
-
Courant de commutation assigné
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412436-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ aux cmde pr tl 230V centralisé générale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-049167-WEB-R.jpg)
Télérupteur 250 V - 10 A Bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-049121-WEB-R.jpg)
Télérupt.minut.silenc.unip. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412433-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ cmde pr tl 24-48V centralisé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412437-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ aux cmde pr télerupteur contact maintenue
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-45/LG-049120-WEB-R.jpg)
Télérupteur silenc. unipol. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412434-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ cmde pr tl 230V centralisé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/412429-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ aux pr tl et ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
Prix indicatif (hors TVA)