Ctdoos P17 Tempra IP66 3P + A 380/415V 63A mt sym DIN rail
P17 TEMPRA
LEGRAND
Ctdoos P17 Tempra IP66 3P + A 380/415V 63A mt sym DIN rail
Ref. 058918
EAN-nr.
3245060589189
Ctdoos P17 Tempra IP66 3P + A 380/415V 63A mt sym DIN rail
Productgroep : 09
564,80 €
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
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | 1x63A xp xxxV |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 550 mm |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 175 mm |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER