![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/058918-LEGRAND-1000.jpg)
Coff P17 Tempra IP66 3P+T 380/415V 63A av rail DIN vide
P17 TEMPRA
LEGRAND
Coff P17 Tempra IP66 3P+T 380/415V 63A av rail DIN vide
Réf. 058918
EAN.
3245060589189
Coff P17 Tempra IP66 3P+T 380/415V 63A av rail DIN vide
1
Groupe produit : 09
564,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A xp xxxV |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 550 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 175 mm |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez