![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
CS100 GS MUUR CONSOLE
CABLOFIL
LEGRAND
CS100 GS MUUR CONSOLE
Ref. CM002700
EAN-nr.
3599070027002
CS100 GS MUUR CONSOLE
Productgroep : V11
11,71 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 170 mm |
---|---|
Breedte | 51 mm |
Hoogte | 95 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-100 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 720 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER