![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
CS100 GS CONSOLE MURALE
CABLOFIL
LEGRAND
CS100 GS CONSOLE MURALE
Réf. CM002700
EAN.
3599070027002
CS100 GS CONSOLE MURALE
Groupe produit : V11
11,71 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 170 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Hauteur | 95 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-100 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 720 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez