CRAP1/GC KLEMPLAAT 1
CABLOFIL
LEGRAND
CRAP1/GC KLEMPLAAT 1
Ref. CM559023
EAN-nr.
3599075590235
CRAP1/GC KLEMPLAAT 1
Productgroep : V11
26,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 5-20 mm |
Boringsdiameter | 12 mm |
Breukbelasting | 9500 N |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER