![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CLMP1_P_070809.jpg)
CLMP1GC - CRAPAUD ETRIER TYPE 1
CABLOFIL
LEGRAND
CLMP1GC - CRAPAUD ETRIER TYPE 1
Réf. CM559023
EAN.
3599075590235
CLMP1GC - CRAPAUD ETRIER TYPE 1
Groupe produit : V11
26,67 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Taille de filetage (métrique) | 10 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 5-20 mm |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Force de rupture | 9500 N |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez