CPE - toebehoren voor kablage
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - toebehoren voor kablage
Ref. CP230000
EAN-nr.
5019102218157
CPE - toebehoren voor kablage
Productgroep : 100
9,36 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Bodemplaat behuizing |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Vorm | Vierkant |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 76 mm |
Diepte | 65 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 76 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
---|---|
Schakelmateriaaldiepte | 65 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Screw cable clamp |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER