CPE - accessoire de câblage
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - accessoire de câblage
Réf. CP230000
EAN.
5019102218157
CPE - accessoire de câblage
1
Groupe produit : 100
9,36 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Partie inférieure de boîtier |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Forme | Carré |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 65 mm |
Largeur d'appareil | 76 mm |
Hauteur d'appareil | 76 mm |
---|---|
Profondeur d'appareil | 65 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Serre-câble à vis |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez