CPE - Opbouwdoos IP65 IK07 gamma EBDHS en 76mm detectoren
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Opbouwdoos IP65 IK07 gamma EBDHS en 76mm detectoren
Ref. CP090004
EAN-nr.
5019102218652
CPE - Opbouwdoos IP65 IK07 gamma EBDHS en 76mm detectoren
Productgroep : 100
53,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Ja |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
---|---|
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 110 mm |
Diepte | 90 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 110 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 110 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 90 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -30-50 °C |
opslagtemperatuur | -30-50 °C |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 20-20 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Rigid to break |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER