CPE Boîtier IP65 IK07 pour EBDHS et les détecteurs 76mm
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE Boîtier IP65 IK07 pour EBDHS et les détecteurs 76mm
Réf. CP090004
EAN.
5019102218652
CPE Boîtier IP65 IK07 pour EBDHS et les détecteurs 76mm
1
Groupe produit : 100
53,50 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Carré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9002 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
---|---|
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 90 mm |
Largeur d'appareil | 110 mm |
Hauteur d'appareil | 110 mm |
Profondeur d'appareil | 90 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-50 °C |
Temperature de stockage | -30-50 °C |
Diamètre de tube pour produit saillie | 20-20 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Rigide à casser |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez