CPE - Opbouwdoos
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Opbouwdoos
Ref. CP330017
EAN-nr.
5019102218164
CPE - Opbouwdoos
Productgroep : 100
12,03 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwbak |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Rond |
Tafelmodel | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9002 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Kruislingse kabelgoot | Nee |
Met kanaalinvoering | Nee |
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
---|---|
With installation tube entry | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Achterinvoer | Ja |
Breedte | 85 mm |
Aantal aardingsklemmen | 0 |
Hoogte | 85 mm |
Diameter | 85 mm |
Diepte | 93 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 85 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 93 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 93 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER