CPE - Boîtier en saillie surface pour série MWS3
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Boîtier en saillie surface pour série MWS3
Réf. CP330017
EAN.
5019102218164
CPE - Boîtier en saillie surface pour série MWS3
1
Groupe produit : 100
12,03 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Boîtier apparent |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Rond |
Appareil de bureau | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9002 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Montage transversal | Non |
Avec entrée de câble | Non , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
---|---|
Avec entrée du tube d'installation | Non |
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Entrée de l'arrière | Oui |
Largeur | 85 mm |
Nombre de terminaux de mise à la terre | 0 |
Hauteur | 85 mm |
Diamètre | 85 mm |
Profondeur | 93 mm |
Largeur d'appareil | 85 mm |
Hauteur d'appareil | 93 mm |
Profondeur d'appareil | 93 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez