FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Insteekrichting
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050252-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050252
Universele contactstop rubber 10/16A 250V IP40/7 zwart
14,72 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050447-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050447
Koppelctstop rubber 2P+A+dop 16A - IK08 rechte uitgang
13,15 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050446-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050446
Koppelctstop rubber 2P+A 16A - IK08 rechte uitgang
12,45 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050445-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050445
Stekker rubber 2P+A 16A - IK08 rechte uitgang
9,46 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen