Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Matériau
-
Type de contact de protection
-
Qualité du matériau
-
Direction d'enfichage
-
Direction d'enfichage
-
Technique de raccordement
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050252-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050252
Fiche caoutchouc universelle 10/16A - 250V - IP 40-7 - noir
14,72 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050447-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050447
Prolong. caout. 2P+T+bouch. 16A - IK08 sortie droite
13,15 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/050446-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050446
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A - IK08 sortie droite
12,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/050445-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050445
Fiche caoutchouc 2P+T 16A - IK08 sortie droite
9,46 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.