![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056528-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop haaks 380v 32a 5p P17 ip 66/67
P17 TEMPRA
LEGRAND
Contactstop haaks 380v 32a 5p P17 ip 66/67
Ref. 056528
EAN-nr.
3245060565282
Contactstop haaks 380v 32a 5p P17 ip 66/67
Productgroep : 09
35,20 €
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
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER