Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Toestelcontactdoos 400v 32a 5p P17 ip 66/67

P17 TEMPRA LEGRAND

Toestelcontactdoos 400v 32a 5p P17 ip 66/67

Ref. 056828 EAN-nr. 3245060568283

Toestelcontactdoos 400v 32a 5p P17 ip 66/67

Productgroep : 09
37,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 4
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP67
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Inbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
056828.dwg dwg (0.12 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details