![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/053938-LEGRAND-1000.jpg)
Contactdoos m-l 16a
HYPRA
LEGRAND
Contactdoos m-l 16a
Ref. 053938
EAN-nr.
3245060539382
Contactdoos m-l 16a
Productgroep : 75
67,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten