Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Contactdoos Martin Lunel 200V - 10/16A - 2P+A - kunstst

HYPRA LEGRAND

Contactdoos Martin Lunel 200V - 10/16A - 2P+A - kunstst

Ref. 053903 EAN-nr. 3245060539030

Contactdoos Martin Lunel 200V - 10/16A - 2P+A - kunstst

Productgroep : 75
39,68 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 16 A
Spanning volgens EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blauw
Aantal polen 3
Uurstand 6 h
Kenkleur Zwart
RAL-nummer 9017
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Flensmaat verticaal 67 mm
Boorgatafstand verticaal 54.5 mm
Flensmaat horizontaal 67 mm
Boorgatafstand horizontaal 54.5 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00086FR-07.pdf pdf (0.55 Mo)
Technische fiche
F00086EN-07.pdf pdf (0.97 Mo)
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details