-
Aantal fasen
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Connectortype
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Wandgootinbouw
-
Aardcontact
-
Bouwvorm lens
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedrijfsspanning
-
Gatdiameter
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Max. uitgangsstroom
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Uitvoering
-
Opbouw (stucwerk)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Uitvoering
-
DAB+
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met signaallamp
-
Meeschakelende nul
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Overspanningsbeveiliging
-
Incl. connectoren
-
Foutstroombeveiliging
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-N4285C2S-WEB-R.jpg)
LL compleet dubbele USB-lader met spanklauwen - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-N4285C2V-WEB-R.jpg)
LL compleet dubbele USB-lader met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6S2-WEB-R.jpg)
LL Compleet dubbele RJ45 6UTP met spanklauwen - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6V2-WEB-R.jpg)
LL Compleet dubbele RJ45 6UTP met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-N4211DS-WEB-R.jpg)
LL Compleet contactdoos TV/FM mat spanklauwen - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-N4211DV-WEB-R.jpg)
LL Compleet contactdoos TV/FM met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6SS-WEB-R.jpg)
LL Compleet RJ45 +blinde toets met spanklauwen - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6V-WEB-R.jpg)
LL Compleet RJ45 +blinde toets met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AFS-WEB-R.jpg)
LL compleet vlakke contactdoos 10/16A 250V - met spankl. -wi
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AS-WEB-R.jpg)
LL Compleet contactdoos 2P+A 16A 250V - met spankl. - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AV-WEB-R.jpg)
LL Compleet contactdoos 2P+A 16A 250V - met schroeven - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AFV-WEB-R.jpg)
LL compleet vlakke contactdoos 10/16A 250V -met schroeven-wi
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-N4951S-WEB-R.jpg)
LL Compleet blinde toets met spanklauwen - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-N4951V-WEB-R.jpg)
LL Compleet blinde toets met schroeven - wit
Exclusief BTW