-
Nombre de phases
-
Composition
-
Tension nominale
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Encastrement de canal
-
Type de contact de protection
-
Type de lentille
-
Type de prise
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Qualité du matériau
-
Tension de fonctionnement
-
Diamètre de trou
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Courant de sortie max.
-
Nombre de contacts actifs (carré)
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Modèle
-
DAB+
-
Nombre de ports USB-A
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-C
-
Nombre de sorties
-
Compatible au modem par câble
-
Atténuation de passage à 860 MHz
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Protection contre les surtensions
-
Avec jacks/coupleurs
-
Protection différentielle
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Avec microfusible
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-N4285C2S-WEB-R.jpg)
LL complet double prise USB à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-N4285C2V-WEB-R.jpg)
LL complet double chargeur USB à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6S2-WEB-R.jpg)
LL Complet double RJ45 6UTP à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6V2-WEB-R.jpg)
LL Complet double RJ45 6 UTP à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-N4211DS-WEB-R.jpg)
LL Complet prise TV/FM à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-N4211DV-WEB-R.jpg)
LL Complet prise TV/FM à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6SS-WEB-R.jpg)
LL Complet prise RJ45 + obtur. à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/BT-N4279C6V-WEB-R.jpg)
LL Complet prise RJ45 + obtur. à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AFS-WEB-R.jpg)
LL complet prise aff. 2P+T 10/16A 250V - à griffes -blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AS-WEB-R.jpg)
LL Complet prise 2P+T 16A 250V à griffes - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AV-WEB-R.jpg)
LL Complet prise 2P+T 16A 250V à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/BT-N4142AFV-WEB-R.jpg)
LL complet prise aff. 2P+T 10/16A 250V - à vis - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-N4951S-WEB-R.jpg)
LL Complet obturateur à grif. blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/BT-N4951V-WEB-R.jpg)
LL Complet obturateur à vis blanc
Prix indicatif (hors TVA)